ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

36mm 精密バイス

通常単価(税別)
24,063
税込単価
26,469
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…合金鋼・平行度・直角度…0.005/100mm・口幅…36mm・最大開口…40mm...

詳細を確認

型番:

EA525AT-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA525AT-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
口幅(mm)
36
最大口開き(mm)
40
口深さ(mm)
20
重量
1.0kg
付属品
六角レンチ、差し替えピン1本
材質
合金鋼
平行度・直角度
0.005/100mm

型番リスト

表示件数
型番
EA525AT-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,063
( 26,469 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…合金鋼
・平行度・直角度…0.005/100mm
・口幅…36mm
・最大開口…40mm
・重量…1.0kg
・付属品…差し替えピン1本
・ピン差し替えの必要がなく、六角レンチのみでジョーをスライド、固定できます。
・JAN:4518340776258

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36mm 精密バイスの型番EA525AT-1のページです。 型番EA525AT-1に関する仕様情報を記載しております。
36mm 精密バイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36mm 精密バイス
精密バイス 口幅:50mm EA525AT-21
75mm 精密バイス
70mm 精密バイス
100mm ドリルプレスバイス
75mm ドリルプレスバイス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格24,06337,13054,81155,1109,46553,600
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
口幅(mm)3650747010075
最大口開き(mm)4065758010075
口深さ(mm)202530282940
重量1.0kg1.8kg5kg4.0kg約5kg5.0kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング