17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 口幅(mm)

    ~mm
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 口深さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 重量(kg)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

マシンバイス(3ウェイ 角度付)

通常単価(税別)
93,059277,048
税込単価
102,365304,753
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・3ウェイ角度付・たて90°、左右45°ずつ傾斜(角度目盛付)・360°回転ベース(目盛付)・...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

口幅

(mm)

最大口開き

(mm)

口深さ

(mm)

JANコード

重量(kg)

最小発注数量
50
50
25.4
4518340871823
4
1個
100
100
38.1
4518340871847
20.7
1個
127
127
44.4
4550061842942
38.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,059
( 102,365 )
1日目
191,000
( 210,100 )
2日目
277,048
( 304,753 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3ウェイ角度付
・たて90°、左右45°ずつ傾斜(角度目盛付)
・360°回転ベース(目盛付)
・フライス加工、ドリル加工、研削加工、シェービング加工、ボーリング加工の3軸作業に最適なバイスです
・斜めへの加工が必要な作業に
・ベースには、機械等に取り付ける為の溝付
・鋳鉄製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マシンバイス(3ウェイ 角度付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マシンバイス(3ウェイ 角度付)
マシンバイス(2ウェイ 角度付)
ミーリングマシンバイス(回転台付)
ドリルプレスバイス(コンパクト型)
クロススライドバイス EA525APシリーズ
精密バイス 口幅:50mm EA525AT-21
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格93,059-68,944 -168,42927,245 -39,060 -37,130
通常出荷日1日目〜2日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄合金鋼(SK2)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング