ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

105mm セルフセンターリングバイス

通常単価(税別)
123,979
税込単価
136,377
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・360°回転ベース(目盛付)・材質…鋳鉄・口幅…100mm・最大開口…103mm・重量…...

詳細を確認

型番:

EA525AJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA525AJの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
機構
ネジ式
口幅(mm)
100
最大口開き(mm)
103
重量
14.4kg
材質
鋳鉄

型番リスト

表示件数
型番
EA525AJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,979
( 136,377 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・360°回転ベース(目盛付)
・材質…鋳鉄
・口幅…100mm
・最大開口…103mm
・重量…14.4kg
・JAN:4518340727977

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

105mm セルフセンターリングバイスの型番EA525AJのページです。 型番EA525AJに関する仕様情報を記載しております。
105mm セルフセンターリングバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
105mm セルフセンターリングバイス
精密バイス 口幅:50mm EA525AT-21
75mm 精密バイス
100mm ドリルプレスバイス
70mm 精密バイス
36mm 精密バイス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格123,97937,13054,8119,46555,11024,063
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
機構ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式ネジ式-
口幅(mm)10050741007036
最大口開き(mm)10365751008040
重量14.4kg1.8kg5kg約5kg4.0kg1.0kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング