17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクレーパー(カッターナイフ刃付)

通常単価(税別)
2,8503,560
税込単価
3,1353,916
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

・頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。・耐久性に優れた折線無刃が付属されていますが、L型カッター...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
    スチール
  • 刃幅 (mm)
    18
  • 刃厚
    0.5mm
  • 付属品
    折線なし刃5枚付・刃先カバー付
  • 刃長
    100mm
  • 柄材質
    エラストマー樹脂
  • 刃先材質(詳細)
    SK120
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

重量

最小発注数量
200×105×40mm
314g
1個
300×105×40mm
380g
1個
600×105×40mm
558g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,850
( 3,135 )
1日目
3,070
( 3,377 )
2日目
3,560
( 3,916 )
2日目

詳細情報

基本情報

・頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。
・耐久性に優れた折線無刃が付属されていますが、L型カッターナイフ替刃(EA589AT-51,AT-61~AT-65)も使用できます。
・刃を強力に固定するダブルねじを採用。
・刃の交換時脱落を防ぐ、セーフティバネが内蔵されています。
・ハンマーヘッド付、グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
・刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
・使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクレーパー(カッターナイフ刃付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクレーパー(カッターナイフ刃付)
126x1200mm スクレーパー(カッターナイフ刃付)
スクレーパー替刃(EA524LP-200~600用)
50mm ステンレスヘラ
17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)
39mm スクレーパー替刃(10枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,850-8,966310940665955
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプスクレーパースクレーパーその他樹脂柄へらコーキングへらその他
材質(刃)スチールスチールステンレスステンレススチール
刃幅(mm)1825255017(先端) / 23(中程)20
刃厚0.5mm0.7mm0.7mm1.2mm先端:0.55mm、根元:1.2mm0.26mm
付属品折線なし刃5枚付・刃先カバー付折線なし刃×5枚・刃先カバー×1枚----
よく一緒に購入される商品

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト