17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

90mm/1070mm スクレーパー(2本組)【2個入り】

通常単価(税別)
6,783
税込単価
7,461
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…刃:スチール柄:ステンレス(18-8)鋼管エンドキャップ:ポリエチレン・全長…10...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
    スチール
  • 刃幅 (mm)
    90
  • 刃厚
    3.2mm
  • 重量
    760g
  • 刃長
    120mm
  • 柄材質
    ステンレス(18-8)鋼管
  • 材質
    エンドキャップ:ポリエチレン
  • 全長(L)
    1070mm
  • 柄外径
    28mm
  • メーカー型番
    74247
  • メーカー
    浅香工業

型番:

EA524LC-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA524LC-26の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
材質(刃)
スチール
刃幅(mm)
90
刃厚
3.2mm
重量
760g
刃長
120mm
柄材質
ステンレス(18-8)鋼管
材質
エンドキャップ:ポリエチレン
全長(L)
1070mm
柄外径
28mm
メーカー型番
74247
メーカー
浅香工業

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA524LC-26
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,783
( 7,461 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…刃:スチール
柄:ステンレス(18-8)鋼管
エンドキャップ:ポリエチレン
・全長…1070mm
・刃幅…90mm
・刃長…120mm
・刃厚み…3.2mm
・柄外径…28mm
・重量…760g
・柄にさびにくいステンレスパイプ採用。
・床面に付着したガムなどの汚れやコンパネなどに付着したコンクリートなどを削り取る作業にお使い下さい。
・刃部分に焼入れ・焼戻しの熱処理が施されています。
・耐久性だけでなく、弾力性も優れています。
・入数は2本入りです。
・JAN:4548745735413

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90mm/1070mm スクレーパー(2本組)の型番EA524LC-26のページです。 型番EA524LC-26に関する仕様情報を記載しております。
90mm/1070mm スクレーパー(2本組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90mm/1070mm スクレーパー(2本組)
45mm スクレーパー
3本組 チゼルスクレーパーセット(ステンレス製)
39mm スクレーパー替刃(10枚)
39mm スクレーパー替刃(ステンレス製/10枚)
50mm ステンレスヘラ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,7838804,2509551,441940
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプスクレーパースクレーパースクレーパーその他その他樹脂柄へら
材質(刃)スチール合金工具鋼ステンレススチールステンレスステンレス
刃幅(mm)904532 / 32(曲刃) / 50(直刃)202050
刃厚3.2mm0.45mm1.8mm0.26mm0.26mm1.2mm
重量760g67g-約52g(ケース込み)約40g(ケース込み)70g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト