17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)【3個入り】

通常単価(税別)
9,228
税込単価
10,151
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・刃材質…炭素工具鋼・ハンドル材質…鉄パイプ、塗装仕上げ・全長…1500mm・刃幅…95m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(刃)
  • 刃幅 (mm)
    95
  • 柄材質
    鉄パイプ、塗装仕上げ
  • ハンドル径
    30mm
  • 全長(L)
    1500mm
  • 刃先材質(詳細)
    炭素工具鋼
  • 詳細タイプ
    ケレン棒

型番:

EA524LB-150A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

EA524LB-150Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(刃)
刃幅(mm)
95
柄材質
鉄パイプ、塗装仕上げ
ハンドル径
30mm
全長(L)
1500mm
刃先材質(詳細)
炭素工具鋼
詳細タイプ
ケレン棒

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA524LB-150A
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,228
( 10,151 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃材質…炭素工具鋼
・ハンドル材質…鉄パイプ、塗装仕上げ
・全長…1500mm
・刃幅…95mm
・ハンドル径…30mm
・用途…壁材、床材等のハガシ作業やペンキ削り、溶接のノロ取りなどに
・角度が付いているので剥がしやすい。
・入数…3本
・JAN:4548745501995

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)の型番EA524LB-150Aのページです。 型番EA524LB-150Aに関する仕様情報を記載しております。
95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)
90mm/1000mm スクレーパー(長柄/6本)
25mm スクレーパー
64mm スクレーパー(ステンレス製)
17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)
43mm 革たち(替刃式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,22817,800695550665725
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプその他スクレーパースクレーパースクレーパーコーキングへらスクレーパー
材質(刃)スチール合金工具鋼ステンレスステンレス合金工具鋼
刃幅(mm)9590256417(先端) / 23(中程)43
柄材質鉄パイプ、塗装仕上げ---ABS樹脂ABS樹脂
ハンドル径30mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト