17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクレーパー(ブラシ付/1・4本)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スクレーパー(ブラシ付/1・4本)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA524LB-11A

2025年09月に販売終了となりました。

代替品はございません。

・用途…重作業用
・★ペンキはがしとサビ落としが同時にできるワイヤーブラシが付いています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
刃幅(mm)
100
重量
0.65kg
全長(L)
1000mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト