17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコンスクレーパー(多機能)

通常単価(税別)
1,260
税込単価
1,386
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…シリコンリムーバー×1シリコン用仕上コテ×1取替式ソフトコテパッド×5種...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • セット内容
    シリコンリムーバー×1、シリコン用仕上コテ×1、取替式ソフトコテパッド×5種類
  • 全長(L)
    シリコンリムーバー:165mm、シリコン用仕上コテ:190mm
  • メーカー型番
    K-750
  • メーカー
    神沢鉄工

型番:

EA524KC-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用事例

シリコンスクレーパー(多機能) 使用例

EA524KC-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
セット内容
シリコンリムーバー×1、シリコン用仕上コテ×1、取替式ソフトコテパッド×5種類
全長(L)
シリコンリムーバー:165mm、シリコン用仕上コテ:190mm
メーカー型番
K-750
メーカー
神沢鉄工
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA524KC-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,260
( 1,386 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…
シリコンリムーバー×1
シリコン用仕上コテ×1
取替式ソフトコテパッド×5種類
・用途…壁・床・窓のシーリング・コーキング作業全般
・全長…シリコンリムーバー:165mm
シリコン用仕上コテ:190mm
・2種類の多機能スクレィパーで、簡単に掃除・削り・仕上げができます。
・簡単に5種類の取替式ソフトコテパッドが交換でき、様々なコーナー仕上げに対応します。
・JAN:4548745346961

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンスクレーパー(多機能)の型番EA524KC-1のページです。 型番EA524KC-1に関する仕様情報を記載しております。
シリコンスクレーパー(多機能)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンスクレーパー(多機能)
64mm スクレーパー(ステンレス製)
サッシヘラ
25mm スクレーパー
4本組 コーキングヘラ
ガラススクレーパー 128×40mm(ブレード角度5°)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,260550940 -6952,3301,130
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプスクレーパースクレーパーその他スクレーパーコーキングへらスクレーパー
セット内容シリコンリムーバー×1、シリコン用仕上コテ×1、取替式ソフトコテパッド×5種類---4本組-
全長(L)シリコンリムーバー:165mm、シリコン用仕上コテ:190mm123mm245mm161mm175mm、185mm、165mm、185mm128mm
メーカー型番K-75014B-T-25--
メーカー神沢鉄工オルファ(OLFA)-オルファ(OLFA)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト