17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

替刃(EA524KA-1,-2,-3用/5枚)【5個入り】

通常単価(税別)
700
税込単価
770
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・EA524KA-1、KA-2、KA-3用替刃・刃材質…ポリカーボネート・刃幅…39mm・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(刃)
    樹脂
  • その他
    オプション
  • 刃幅 (mm)
    39
  • 刃先材質(詳細)
    ポリカーボネート
  • 詳細タイプ
    EA524KA-1、KA-2、KA-3用替刃
  • メーカー型番
    K-740-B
  • メーカー
    神沢鉄工

型番:

EA524KA-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

EA524KA-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(刃)
樹脂
その他
オプション
刃幅(mm)
39
刃先材質(詳細)
ポリカーボネート
詳細タイプ
EA524KA-1、KA-2、KA-3用替刃
メーカー型番
K-740-B
メーカー
神沢鉄工

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA524KA-10
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
700
( 770 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA524KA-1、KA-2、KA-3用替刃
・刃材質…ポリカーボネート
・刃幅…39mm
・入数は5枚入りです。
・JAN:4548745346930

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替刃(EA524KA-1,-2,-3用/5枚)の型番EA524KA-10のページです。 型番EA524KA-10に関する仕様情報を記載しております。
替刃(EA524KA-1,-2,-3用/5枚)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
シートを剥がすきっかけ作りの替刃です。
5
満足度:5.0
シートを剥がすきっかけ作りの替刃です。 予備として購入しました。 耐久性に期待しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替刃(EA524KA-1,-2,-3用/5枚)
スクレーパー替刃(EA524LP-200~600用)
[EA579HM用]スクレーパー替刃(10枚)
45mm スクレーパー替刃(EA579HH-10,-20用)
43mm 革たち(替刃付)
43mm 革たち(替刃式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7003103153151,070725
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他スクレーパースクレーパー
材質(刃)樹脂合金工具鋼合金工具鋼合金工具鋼合金工具鋼
その他オプションオプションオプションオプション--
刃幅(mm)392525454343
刃先材質(詳細)ポリカーボネート炭素工具鋼-SKS81--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト