ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ヨトリヤマ ミキシングバー・攪はん棒・相棒【10~20個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ヨトリヤマ 石油缶ベロ【30~50個入り】 |
| 型番 | 刃材質 | 適用 | 入数 |
|---|---|---|---|
| EA524B-25 | プラスチック | EA524BB用替刃 | 25枚 |
【商品仕様】
・EA524AC-1・BB用替刃
・刃材質…プラスチック
・サイズ…39×20mm
・刃厚…0.6mm
・重量…24g
・入数…25枚入り
・JAN:4548745565584

エスコ
ミニガラススクレーパー


トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ハンマーへら(曲り)
4.3通常価格(税別):1,133円~

SK-11
コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm・コーナー用 奥行(mm)7
5通常価格(税別):128円~

SK-11
カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm
4.8通常価格(税別):202円~

トラスコ中山
コーキングへら
4.5通常価格(税別):411円~

井上工具
カーボンへら
3.7通常価格(税別):236円~

井上工具
はがしヘラ
5通常価格(税別):190円~

SK-11
ソフトコーキングヘラ /5mm・10mm・15mm/コーナー用
4.4通常価格(税別):178円~

ハンディ・クラウン
目地はがし用皮すき (6・9・12mm)
0通常価格(税別):440円~

KTC(京都機械工具)
ステンレススクレーパー
5通常価格(税別):1,708円~