17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラススクレーパー 128×40mm(ブレード角度5°)

通常単価(税別)
1,130
税込単価
1,243
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・刃材質…炭素鋼・全長…128mm・刃幅…40mm・重量…84g・付属品…替刃×5枚・ブレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スクレーパー
  • 材質(刃)
  • 刃幅 (mm)
    40
  • 重量
    84g
  • 付属品
    替刃×5枚
  • ブレードの角度
  • 全長(L)
    128mm
  • 刃先材質(詳細)
    炭素鋼

型番:

EA524AB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番全長刃幅刃材質仕様備考
EA524AB128mm40mm炭素鋼ブレードの角度は5°替刃5枚付

EA524ABの仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
材質(刃)
刃幅(mm)
40
重量
84g
付属品
替刃×5枚
ブレードの角度
全長(L)
128mm
刃先材質(詳細)
炭素鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA524AB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,130
( 1,243 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・刃材質…炭素鋼
・全長…128mm
・刃幅…40mm
・重量…84g
・付属品…替刃×5枚
・ブレードの角度…5°
・安全のためのコントロールボタン付°
・ブレード幅が本体幅より1.6mmずつ短いのでコーナーを傷つけません。
・用途…ガラス、ミラー、フロントガラス、風よけから被覆物、塗料、ステッカーを剥せます。
・JAN:4518340142800

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラススクレーパー 128×40mm(ブレード角度5°)の型番EA524ABのページです。 型番EA524ABに関する仕様情報を記載しております。
ガラススクレーパー 128×40mm(ブレード角度5°)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラススクレーパー 128×40mm(ブレード角度5°)
90mm/1000mm スクレーパー(長柄/6本)
17×260mm コーキングヘラ(ステンレス製)
25mm スクレーパー
95mm/1500mm ケレン棒(パイプ柄/3本)
64mm スクレーパー(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,13017,8006656959,228550
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプスクレーパースクレーパーコーキングへらスクレーパーその他スクレーパー
材質(刃)スチールステンレス合金工具鋼ステンレス
刃幅(mm)409017(先端) / 23(中程)259564
重量84g810g(1本あたり)63g---
付属品替刃×5枚--替刃×6枚、キャップ×1--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング