ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

4個組 油砥石セット

通常単価(税別)
7,630
税込単価
8,393
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…25×13×100mm・仕様…4個セット(ケース付)・JAN:451834057...

詳細を確認

型番:

EA522G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA522Gの仕様・寸法情報

サイズ
25×13×100mm
仕様
4個セット(ケース付)

型番リスト

表示件数
型番
EA522G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,630
( 8,393 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…25×13×100mm
・仕様…4個セット(ケース付)
・JAN:4518340579774

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4個組 油砥石セットの型番EA522Gのページです。 型番EA522Gに関する仕様情報を記載しております。
4個組 油砥石セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4個組 油砥石セット
#600/100x9.5mm スティック油砥石(丸)
#120 ダイヤモンド砥石(ガラス用)
210x73x22mm/#6000 砥石(仕上)
200x60x30mm 両面水砥ぎ砥石
125x50mm オイルストーン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,6301,54011,7006,05012,12213,587
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズ25×13×100mm9.5×100mm100×57×30mm210×73×22mm200×60×30mm125×50mm
仕様4個セット(ケース付)細目・中砥石粗目仕上中仕上/仕上細目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト