17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テーブルリフト(耐荷重300kg・500kg)

  • 商品タイプ
    テーブルリフト
  • テーブル寸法 幅(mm)
    520
  • テーブル寸法 長さ(mm)
    1010
  • テーブル高さ 最低(mm)
    435
  • テーブル高さ 最高(mm)
    1585
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • ハンドル高さ
    1130mm
  • 車輪径
    150mm
  • 全長
    1260mm
  • 車輪材質
    ゴム

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 足踏式
  • 押手高さ:1,130mm
  • 全長:1,260mm
  • 車輪径:150mm(ゴム車)

規格表

型番耐荷重(kg)荷台サイズ(mm)揚高(mm)ストローク(mm)重量(kg)
EA520X-11300520×1,010435~1,5851,150150
EA520X-12500520×1,010435~1,5851,150168

注意・禁止事項

注意

  • 重量物商品の為、荷降ろしの際フォークリフトが必要となる場合があります。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • 重量

  • 踏込数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重(kg)

重量

踏込数

最小発注数量
300
150kg
55回
1個
500
168kg
75回
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,871
( 140,658 )
2日目
139,621
( 153,583 )
2日目

詳細情報

基本情報

・※注意※…重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブルリフト(耐荷重300kg・500kg)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーブルリフト(耐荷重300kg・500kg)
テーブルリフト EA520X-1(BS15)
550×350mm/100kg [足踏式]テーブルリフト
足踏式テーブルリフト ハンドルレス EA520XC-1(GLH-120HL)
450×450mm/100kg 手動式昇降作業台(ガスシリンダー式)
テーブルリフト(耐荷重250kg~750kg)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格127,871-52,12847,88047,99560,524106,680 -
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目2日目
商品タイプテーブルリフトテーブルリフトテーブルリフトテーブルリフトテーブルリフトテーブルリフト
テーブル寸法 幅(mm)520450350350450-
テーブル寸法 長さ(mm)1010700550570450-
テーブル高さ 最低(mm)435255210200580-
テーブル高さ 最高(mm)1585760600600830-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト