ファクトリーサプライ用品技術窓口

600x1435mm/450kg ドラムトラック

通常単価(税別)
104,904
税込単価
115,394
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・積載均等耐荷重…450kg・全高…1435mm・全幅…600mm・車輪径…150・250...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA520WB-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

600x1435mm/450kg ドラムトラック 取扱説明書

EA520WB-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
ドラム缶運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
450
本体/オプション
本体
重量
36.9kg
車輪径
150・250mm(ゴム車)
全高
1435mm
全幅
600mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA520WB-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,904
( 115,394 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・積載均等耐荷重…450kg
・全高…1435mm
・全幅…600mm
・車輪径…150・250mm(ゴム車)
・スチール製
・スタンド付
・重量…36.9kg
・JAN:4518340592032

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600x1435mm/450kg ドラムトラックの型番EA520WB-4のページです。 型番EA520WB-4に関する仕様情報を記載しております。
600x1435mm/450kg ドラムトラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
600x1435mm/450kg ドラムトラック
580x1524mm/450kg ドラムトラック(自在車)
150mm 車輪(EA520WB-4用)
250mm 車輪(EA520WB-3,-4,-5用)
150mm 自在キャスター(EA520WB-3用)
75mm 自在キャスター(EA520H-1,-2用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格104,904123,19811,27326,03522,7986,390
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプドラム缶運搬車ドラム缶運搬車----
本体材質スチール製スチール製----
均等荷重(kg)450450----
本体/オプション本体本体オプションオプションオプションオプション
重量36.9kg35.6kg1.59kg6.24kg--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト