17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラム缶ドーリー(ポリプロピレン製)/替キャスター

通常単価(税別)
80,979
税込単価
89,077
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・5輪キャスターで運搬性に優れています。・30,50ガロンドラム缶用です。

  • 入数
    1個

型番:

EA520W-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番商品名積載均等耐荷重
EA520W-4ドラム缶ドーリー408kg
EA520W-401替キャスター(1個)-
  • 30・50ガロントラム缶用
  • サイズ:φ610×180(H)mm
  • 材質:プラスチック(格子補強部分はポリプロピレン)
  • スイベルキャスター:φ70mm×5個付

EA520W-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
ドラム缶運搬車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
408
本体/オプション
本体
重量
約7.7kg
サイズ
Φ610×180(H)mm(キャスターなし:102(H)mm)
材質
プラスチック(ポリプロピレン)
商品詳細種別
ドラム缶ドーリー
入数
1個
キャスター径
-
適応ドラム缶
30ガロン(113L)、50ガロン(189L)
キャスター材質
ポリオフィレン
キャスターサイズ
Φ76.2×31.8mm
スイベルキャスター
Φ70mm×5個付

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 本体材質

  • 均等荷重(kg)

  • 本体/オプション

  • 重量

  • サイズ

  • 材質

  • 商品詳細種別

  • キャスター径

  • 適応ドラム缶

  • キャスター材質

  • キャスターサイズ

  • スイベルキャスター

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA520W-4

商品タイプ

本体材質

均等荷重

(kg)

本体/オプション

重量

サイズ

材質

商品詳細種別

キャスター径

適応ドラム缶

キャスター材質

キャスターサイズ

スイベルキャスター

最小発注数量
ドラム缶運搬車
樹脂製
408
本体
約7.7kg
Φ610×180(H)mm(キャスターなし:102(H)mm)
プラスチック(ポリプロピレン)
ドラム缶ドーリー
-
30ガロン(113L)、50ガロン(189L)
ポリオフィレン
Φ76.2×31.8mm
Φ70mm×5個付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,979
( 89,077 )
1日目

詳細情報

基本情報

・5輪キャスターで運搬性に優れています。
・30,50ガロンドラム缶用です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶ドーリー(ポリプロピレン製)/替キャスターの型番EA520W-4のページです。 型番EA520W-4に関する仕様情報を記載しております。
ドラム缶ドーリー(ポリプロピレン製)/替キャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム缶ドーリー(ポリプロピレン製)/替キャスター
ドラムキャリー/替キャスター
缶スタンド 本体スチール製(段積み可能・キャスター付) KANP-S-C
カンベドラム缶運搬車ステンレス製
カンベドラム缶運搬車スチール製
ドラム缶運搬車HT67N用取り替えキャスター
メーカーエスコエスコトラスコ中山神戸車輛製作所神戸車輛製作所トラスコ中山
通常価格80,9792,204 -25,766228,04577,87412,483
通常出荷日1日目1日目1日目5日目4日目1日目
入数1個-----

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング