17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

645x945x1100mm カゴ台車(携帯用)

通常単価(税別)
68,159
税込単価
74,975
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・積載均等耐荷重…150kg重量…23kg・サイズ(外寸)…645(W)×945(L)×1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カゴ車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • 重量
    23kg
  • 材質
    荷台:プラスチック、車輪:ゴム、フレーム:スチール
  • 車輪
    Φ125×2(固定ブレーキ付)、Φ100×4(自在)
  • サイズ(外寸)
    645(W)×945(L)×1100(H)mm

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA520LE-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 分割式

使用方法・使用事例

使用事例

645x945x1100mm カゴ台車(携帯用)  使用事例

EA520LE-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
カゴ車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
150
本体/オプション
本体
重量
23kg
材質
荷台:プラスチック、車輪:ゴム、フレーム:スチール
車輪
Φ125×2(固定ブレーキ付)、Φ100×4(自在)
サイズ(外寸)
645(W)×945(L)×1100(H)mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA520LE-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,159
( 74,975 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・積載均等耐荷重…150kg
重量…23kg
・サイズ(外寸)…645(W)×945(L)×1100(H)mm
・車輪…直径125mm×2(固定ブレーキ付)、直径100mm×4(自在)
・材質…荷台:プラスチック、
車輪:ゴム、
フレーム:スチール
・壁面の傷つきを防止する保護カバー付
・簡単に荷台とフレームを3分割できるので携帯・収納に便利です。
・JAN:4548745486469

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

645x945x1100mm カゴ台車(携帯用)の型番EA520LE-1のページです。 型番EA520LE-1に関する仕様情報を記載しております。
645x945x1100mm カゴ台車(携帯用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
645x945x1100mm カゴ台車(携帯用)
1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール/樹脂製)
1100x800x1700mm イージーコンテナ(観音扉付)
800×600×1700mmイージーコンテナ(スチール/樹脂製)
イージーコンテナ(スチール製)
中間棚
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格68,15942,60556,20732,89337,524 -14,929 -
通常出荷日1日目4日目2日目2日目1日目〜1日目
商品タイプカゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車-
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製-
均等荷重(kg)150500500500500100
本体/オプション本体本体本体本体本体オプション
重量23kg45kg61kg---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング