17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディーカート(アルミ製)/車輪

通常単価(税別)
7,81030,351
税込単価
8,59133,386
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・持ち運びが容易にでき、設置に手間がかかりません・荷台を引き出すと同時に車輪が展開します・入数...

詳細を確認
  • 車輪材質
    ゴム
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 本体材質

  • 均等荷重(kg)

  • 本体/オプション

  • 材質

  • 全高(mm)

  • 詳細1

  • 入数

  • 車輪径

  • 荷台サイズ(mm)

  • 詳細3

  • 全幅(mm)

  • 車輪径(mm)

  • 重量(kg)

  • 折りたたみサイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

本体材質

均等荷重

(kg)

本体/オプション

材質

全高(mm)

詳細1

入数

車輪径

荷台サイズ(mm)

詳細3

全幅(mm)

車輪径(mm)

重量(kg)

折りたたみサイズ

最小発注数量
二輪運搬車
アルミ製
125
本体
アルミ合金
1090
-
1台
-
320×480
-
488
170
5.2
488(W)×64(D)×765(H)mm
1個
-
-
-
オプション
-
-
EA520FG-2用替車輪
1個
170mm
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,351
( 33,386 )
1日目
7,810
( 8,591 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びが容易にでき、設置に手間がかかりません
・荷台を引き出すと同時に車輪が展開します
・入数は1台入りになります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディーカート(アルミ製)/車輪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディーカート(アルミ製)/車輪
ボンベ用ハンドトラック
ハンドトラック(12輪式)
480x1060mm/113kgハンドトラック(ボンベ用)EA520WB-20
キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 DC-100/DC-365
アルミ製二輪運搬車
メーカーエスコエスコエスコエスコハラックス本宏製作所
通常価格7,810-44,900100,56355,22419,899 -30,105
通常出荷日1日目〜2日目2日目1日目4日目1日目〜
車輪材質ゴムソリッドゴム大:ゴム(空気入り)、小:エラストマーゴム--
よく一緒に購入される商品

二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング