17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

650x1150mm/350kg ハンドトラック EA520FD-21

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

650x1150mm/350kg ハンドトラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA520FD-21

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・積載均等耐荷重…350kg
・荷台サイズ…150×450mm
・全高…1150mm
・全幅…650mm
・車輪径…直径260×85mm(エアー入り)
・重量…15kg
・材質…本体:スチール、車輪:ゴム(エアー入り)
・荷台の面には滑り止めのゴムクッション付です。
★別売りの補助ハンドル(EA520FD-25)を取り付けることで、冷蔵庫や洗濯機など重量物の運搬作業が大変便利になります。
・JAN:4518340510968

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
二輪運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
350
本体/オプション
本体
重量
15kg
車輪径
Φ260×85mm(エアー入り)
荷台サイズ
150×450mm
全高
1150mm
全幅
650mm
車輪材質
ゴム(エアー入り)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト