17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

605x1160mm ポータブルカート(6輪式)

通常単価(税別)
16,318
税込単価
17,950
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・積載均等耐荷重…120kg・荷台サイズ…355(D)×350(W)mm・全高…1155m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    120
  • 本体/オプション
    本体
  • 重量
    14kg
  • 車輪径
    165mm×6個
  • 荷台サイズ
    355(D)×350(W)mm
  • 全高
    1155mm
  • 車輪幅
    45mm
  • 全幅
    610mm
  • 車輪材質
    ゴム

型番:

EA520CA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 大きな荷台で荷物を安全に運搬できます。
  • 階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。

EA520CA-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
120
本体/オプション
本体
重量
14kg
車輪径
165mm×6個
荷台サイズ
355(D)×350(W)mm
全高
1155mm
車輪幅
45mm
全幅
610mm
車輪材質
ゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA520CA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,318
( 17,950 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・積載均等耐荷重…120kg
・荷台サイズ…355(D)×350(W)mm
・全高…1155mm
・全幅…610mm
・車輪径…165mm×6個(ゴム)
・車輪幅…45mm
・重量…14kg
・材質…スチール
・JAN:4548745715552

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

605x1160mm ポータブルカート(6輪式)の型番EA520CA-1のページです。 型番EA520CA-1に関する仕様情報を記載しております。
605x1160mm ポータブルカート(6輪式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
605x1160mm ポータブルカート(6輪式)
590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)
291x484x1080mm/100kg ハンディーカート
250x320mm/200kg ハンドトラック EA520FD-26
480x1060mm/113kgハンドトラック(ボンベ用)EA520WB-20
590×1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,31874,79623,28331,53755,22481,524
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ運搬車運搬車二輪運搬車二輪運搬車その他台車運搬車
本体材質スチール製アルミ製アルミ製スチール製スチール製スチール製
均等荷重(kg)12020050200113200
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
重量14kg15kg6.8kg11kg18kg22kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング