17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

900x600mm/250kg 運搬車(メッシュかご付)

通常単価(税別)
31,60028,345
税込単価
34,76031,180
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・積載均等耐荷重…250kg・荷台サイズ…900×600mm・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    250
  • 本体/オプション
    本体
  • 重量
    18.2kg
  • 車輪
    自在×2、固定×2
  • 車輪径
    125mm(ゴム車)
  • 押手高さ
    870mm
  • 荷台サイズ
    900×600mm
  • 床高さ
    195mm
  • ※注意
    【お客様組立品】
  • 取付六角ナット対辺
    12・14mm

型番:

EA520BK-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

900x600mm/250kg 運搬車(メッシュかご付) 取扱説明書1900x600mm/250kg 運搬車(メッシュかご付) 取扱説明書2

EA520BK-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
250
本体/オプション
本体
重量
18.2kg
車輪
自在×2、固定×2
車輪径
125mm(ゴム車)
押手高さ
870mm
荷台サイズ
900×600mm
床高さ
195mm
※注意
【お客様組立品】
取付六角ナット対辺
12・14mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA520BK-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,60028,345
( 31,180 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・積載均等耐荷重…250kg
・荷台サイズ…900×600mm
・床高さ…195mm
・押手高さ…870mm
・車輪径…125mm(ゴム車)
・車輪…自在×2、固定×2
・重量…18.2kg
・荷台材質…スチール
・JAN:4548745933383

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

900x600mm/250kg 運搬車(メッシュかご付)の型番EA520BK-7のページです。 型番EA520BK-7に関する仕様情報を記載しております。
900x600mm/250kg 運搬車(メッシュかご付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
900x600mm/250kg 運搬車(メッシュかご付)
アイケー 樹脂製金網付台車 900×600×220(mm)H865(mm)
アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 900×600×220
樹脂製運搬車 サイレント(ハンドトラックボックス付/均等荷重200kg/400kg)
アイケー プレス製運搬車 金網付台車 810×510×205(mm)H895(mm)
アイケー 樹脂製金網付台車 720×465×165(mm)H860(mm)
メーカーエスコ石川製作所石川製作所トラスコ中山石川製作所石川製作所
通常価格31,60039,42148,92946,416 -32,78328,206
通常出荷日2日目4日目12日目4日目4日目4日目
商品タイプ運搬車カゴ車カゴ車運搬車運搬車カゴ車
本体材質スチール製樹脂製樹脂製樹脂製スチール製樹脂製
均等荷重(kg)250300300-250150
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
重量18.2kg-----

金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング