17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

910x610mm/300kg 運搬車

通常単価(税別)
18,234
税込単価
20,057
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・積載均等耐荷重…300kg・荷台サイズ…910×610mm・床高さ…193mm・押手高さ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 本体/オプション
    本体
  • 重量
    21.0kg
  • 車輪
    固定×2、自在×2
  • 車輪径
    125mm(ゴム車)
  • 押手高さ
    865mm
  • 荷台サイズ
    910×610mm
  • 床高さ
    193mm
  • メーカー型番
    DX-311
  • メーカー
    ナンシン

型番:

EA520B-62
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA520B-62の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
300
本体/オプション
本体
重量
21.0kg
車輪
固定×2、自在×2
車輪径
125mm(ゴム車)
押手高さ
865mm
荷台サイズ
910×610mm
床高さ
193mm
メーカー型番
DX-311
メーカー
ナンシン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA520B-62
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,234
( 20,057 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・積載均等耐荷重…300kg
・荷台サイズ…910×610mm
・床高さ…193mm
・押手高さ…865mm
・車輪径…125mm(ゴム車)
・車輪…固定×2、自在×2
・重量…21.0kg
・荷台材質…スチール
・折りたたみ式
・JAN:4548745238204

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

910x610mm/300kg 運搬車の型番EA520B-62のページです。 型番EA520B-62に関する仕様情報を記載しております。
910x610mm/300kg 運搬車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
910x610mm/300kg 運搬車
スチール製運搬車・台車
724x464mm/150kg 運搬車
900x600mm/220kg 運搬車(ポリプロピレン製)
1200x750mm/500kg 運搬車(アルミ製)
705x450mm/120kg 運搬車(ポリプロピレン製)
メーカーエスコナンシンエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,2348,131 -11,40018,44373,88810,363
通常出荷日2日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製スチール製スチール製樹脂製アルミ製樹脂製
均等荷重(kg)300-150220500120
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
重量21.0kg-11.0kg12kg17.8kg7kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング