17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

298x216mm/4.5ton マシンドーリー(スチール製) EA520AD-16

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

298x216mm/4.5ton マシンドーリー(スチール製)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA520AD-16

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・積載均等耐荷重…4,500kg
・プレート厚…6.35mm
・荷台サイズ…298×216mm
・床高さ…63.5mm
・トランスポートローラー
・車輪径…50mm
・重量…4.5kg
・車輪材質…鉄
・荷台材質…鉄
・JAN:4548745052183

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
平台車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
4.5
本体/オプション
本体
重量
4.5kg
車輪径
50mm
荷台サイズ
298×216mm
床高さ
63.5mm
車輪材質
プレート厚
6.35mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト