17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

410mm タイヤレバー(スモールタイヤ用) EA519CD-2

410mm タイヤレバー(スモールタイヤ用)

通常単価(税別)
5,790
税込単価
6,369
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・材質…鋳造鉄・全長…410mm・両端幅…27mm・軸径…11mm・重量…0.3kg・JA...

詳細を確認
  • 重量
    0.3kg
  • 全長
    410mm
  • 両端幅
    27mm
  • 材質
    鋳造鉄
  • 軸径
    11mm

型番:

EA519CD-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA519CD-2の仕様・寸法情報

重量
0.3kg
全長
410mm
両端幅
27mm
材質
鋳造鉄
軸径
11mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA519CD-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,790
( 6,369 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鋳造鉄
・全長…410mm
・両端幅…27mm
・軸径…11mm
・重量…0.3kg
・JAN:4518340563476

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

410mm タイヤレバー(スモールタイヤ用)の型番EA519CD-2のページです。 型番EA519CD-2に関する仕様情報を記載しております。
410mm タイヤレバー(スモールタイヤ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
410mm タイヤレバー(スモールタイヤ用)
13x600mm タイヤレバー
M 8x1.25mm タップ(六角軸・ガイド付)
M 8 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
ディスクブレーキピストンツール EA604FV-21
4~10mm ナットスプリッター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,7908,7502,1903,30010,12014,851
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目
重量0.3kg1172g40g61g1.54kg-
全長410mm600mm72mm70mm200mm80mm
両端幅27mm-----
材質鋳造鉄クロムスチール合金HSSSKS_2クロムモリブデン鋼スチール
軸径11mm23mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング