17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1200mm ワーキングバー EA519AV-120

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1200mm ワーキングバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA519AV-120

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・一体鍛造品で丈夫で機械・重機の移動、据付にも最適です。
・材質…機械構造用炭素鋼
・全長…1200mm
・先端幅…60mm
・軸径…28mm
・重量…7.0kg
・JAN:4548745343786

指定中の仕様・寸法情報

全長
1200mm
先端幅
60mm
軸径
28mm
材質
機械構造用炭素鋼
重量
7.0kg
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト