17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロプーラーセット EA513MC

マイクロプーラーセット

通常単価(税別)
19,923
税込単価
21,915
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・最大直径…10mm、15mm、18mm・アーム深さ…10mm、15mm、18mm・ドイツ...

詳細を確認
  • 最大直径
    10mm、15mm、18mm
  • 重量(g)
    630
  • フォーク部開き(mm)
    2.25mm、3.5mm、5.25mm
  • センターピン
    0.9mm、1.3mm、1.8mm、2.0mm、3.0mm
  • アーム深さ
    10mm、15mm、18mm

型番:

EA513MC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・最大直径…10mm、15mm、18mm
・アーム深さ…10mm、15mm、18mm
・ドイツ鋼製
・メーター針やゲージ針の引抜きなどに
・JAN:4518340646216

EA513MCの仕様・寸法情報

最大直径
10mm、15mm、18mm
重量(g)
630
フォーク部開き(mm)
2.25mm、3.5mm、5.25mm
センターピン
0.9mm、1.3mm、1.8mm、2.0mm、3.0mm
アーム深さ
10mm、15mm、18mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA513MC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,923
( 21,915 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大直径…10mm、15mm、18mm
・アーム深さ…10mm、15mm、18mm
・ドイツ鋼製
・メーター針やゲージ針の引抜きなどに
・JAN:4518340646216

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロプーラーセットの型番EA513MCのページです。 型番EA513MCに関する仕様情報を記載しております。
マイクロプーラーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロプーラーセット
80mm 3本爪プーラー
120mm スライドアームプーラー(2本爪)
200A/5.0m ブースターケーブル EA812JX-7A
ウインドウ取り外しキットEA604DS
19~27mm ナットスプリッター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,92311,86220,61613,59024,78519,379
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
最大直径10mm、15mm、18mm80mm120mm---
重量(g)630--3605458440
フォーク部開き(mm)2.25mm、3.5mm、5.25mm-----
センターピン0.9mm、1.3mm、1.8mm、2.0mm、3.0mm-----
アーム深さ10mm、15mm、18mm80mm100mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング