17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニプーラー EA513MA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニプーラー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA513MA

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・先端径…1.0mm
・引抜ストローク…15mm
・適応針軸径…3・4・5・6mm
・サイズ…20(W)×49(H)mm
・ゲージ類の針抜きに
・JAN:4518340026834

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ギヤプーラ
本体・関連商品
本体
アーム深さ
15mm
サイズ
20(W)×49(H)mm
先端径
1.0mm
最大直径
8mm
重量
45g
適応針軸径
3・4・5・6mm
引抜ストローク
15mm
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト