17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[30-180mm] スライドハンマープーラー EA510H-3

[30-180mm] スライドハンマープーラー

通常単価(税別)
69,213
税込単価
76,134
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・スライドハンマー式・適応穴径…30~180mm・適応深さ…140mm・全長…630mm・...

詳細を確認
  • 全長
    500mm
  • 材質
    ドイツ鋼
  • 適応深さ
    140mm
  • 適応穴径
    30~180mm
  • 重量(kg)
    4.4
  • スライド幅(mm)
    140

型番:

EA510H-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・スライドハンマー式
・適応穴径…30~180mm
・適応深さ…140mm
・全長…630mm
・材質…ドイツ鋼
・JAN:4518340256941

EA510H-3の仕様・寸法情報

全長
500mm
材質
ドイツ鋼
適応深さ
140mm
適応穴径
30~180mm
重量(kg)
4.4
スライド幅(mm)
140

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA510H-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,213
( 76,134 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スライドハンマー式
・適応穴径…30~180mm
・適応深さ…140mm
・全長…630mm
・材質…ドイツ鋼
・JAN:4518340256941

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[30-180mm] スライドハンマープーラーの型番EA510H-3のページです。 型番EA510H-3に関する仕様情報を記載しております。
[30-180mm] スライドハンマープーラーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
特殊ベアリングの取外し
4
満足度:4.0
剛性は文句なし。 ただ、使用頻度が少ないのでコスパは悪いかも。 スライドハンマーの重さ・形状は使いやすい。 収納の箱が無...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[30-180mm] スライドハンマープーラー
支えアーム (カウンターステイ)
4~10mm ナットスプリッター
75mm ダイスハンドル
13x600mm タイヤレバー
410mm タイヤレバー(スモールタイヤ用)
メーカーエスコKUKKOエスコエスコエスコエスコ
通常価格69,21318,086 -14,85111,0478,7505,790
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
全長500mm-80mm-600mm410mm
材質ドイツ鋼-スチール-クロムスチール合金鋳造鉄
適応深さ140mm-----
適応穴径30~180mm-----
重量(kg)4.4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング