17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

300x200x62mm パーツケース

通常単価(税別)
890930
税込単価
9791,023
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

工具やねじなどの小物の収納に適しており、仕切り板によって分類することが可能です。

  • 商品タイプ
    ポケット
  • 間口 (mm)
    300
  • 奥行 (mm)
    200
  • 高さ (mm)
    62
  • 材質
    耐衝撃性コポリマー

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:耐衝撃性コポリマー
型番仕切板(枚)仕様
取外し固定
EA508MD-581中皿無
EA508MD-641中皿付
  • EA508MD-6の中皿は固定仕切板です。

商品仕様

EA508MD-5

EA508MD-6

図面

EA508MD-5

EA508MD-6

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 重量(g)

  • 仕様

  • 仕切り板

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量

(g)

仕様

仕切り板

最小発注数量
410g
中皿無
8枚
1個
450g
中皿付
4枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
890
( 979 )
1日目
930
( 1,023 )
1日目

詳細情報

基本情報

工具やねじなどの小物の収納に適しており、仕切り板によって分類することが可能です。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300x200x62mm パーツケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300x200x62mm パーツケース
167x126x62mm パーツケース(中皿有・無)
205x145x40mm パーツケース
330x220x50mm パーツケース
255x190x 40mm パーツケース
342x290x90mm パーツケース
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格890-3806156559701,330
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプポケットポケットポケットポケットポケットポケット
間口 (mm)300167205330255342
奥行 (mm)200126145221190290
高さ (mm)626240504090
材質耐衝撃性コポリマー耐衝撃性コポリマー本体、蓋、仕切板:ポリプロピレン、止め具:ABSポリプロピレン本体、蓋、仕切板:ポリプロピレン、止め具:ABS高耐衝撃性コポリマー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング