17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トレー付きパーツケース(レッド12個・ブルー6個)

通常単価(税別)
4,410
税込単価
4,851
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・スライドロック方式・材質…本体:高耐衝撃性コポリマー樹脂、ハンドル:高耐衝撃性ABS樹脂...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポケット
  • 間口 (mm)
    447
  • 奥行 (mm)
    293
  • 高さ (mm)
    85
  • 材質
    本体:高耐衝撃性コポリマー樹脂、ハンドル:高耐衝撃性ABS樹脂
  • トレー
    レッド(12個)、ブルー(6個)
  • 型番
    RVP-4500(ESCOオリジナルセット品)

型番:

EA508MD-44
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA508MD-44の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケット
間口 (mm)
447
奥行 (mm)
293
高さ (mm)
85
材質
本体:高耐衝撃性コポリマー樹脂、ハンドル:高耐衝撃性ABS樹脂
トレー
レッド(12個)、ブルー(6個)
型番
RVP-4500(ESCOオリジナルセット品)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA508MD-44
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,410
( 4,851 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スライドロック方式
・材質…本体:高耐衝撃性コポリマー樹脂、
ハンドル:高耐衝撃性ABS樹脂
・サイズ…447×293×85(H)mm
・仕切板15枚
・トレー…レッド(12個)、ブルー(6個)
・替トレーはEA508M-1、-2
・JAN:4548745262537

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トレー付きパーツケース(レッド12個・ブルー6個)の型番EA508MD-44のページです。 型番EA508MD-44に関する仕様情報を記載しております。
トレー付きパーツケース(レッド12個・ブルー6個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トレー付きパーツケース(レッド12個・ブルー6個)
トレー付きパーツケース(レッド24個)
パーツケース 415x330x55(H)mm(トレー50個付き)
パーツケース 415x330x55(H)mm(トレー25個付き)
パーツケース ハンディーBOXタイプ(トレー付き)
エスコ パーツケース 415×330×55mm EA661AA-6
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,4104,8209,6618,7303,3617,572
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプポケットポケットポケットポケットポケットポケット
間口 (mm)447447413413338413
奥行 (mm)293293330330261330
高さ (mm)858557575757
材質本体:高耐衝撃性コポリマー樹脂、ハンドル:高耐衝撃性ABS樹脂本体:高耐衝撃性コポリマー樹脂、ハンドル:高耐衝撃性ABS樹脂本体:ポリプロピレン、蓋:ポリカーボネート本体:ポリプロピレン、蓋:ポリカーボネートポリプロピレン本体:ポリプロピレン、蓋:ポリカーボネート
よく一緒に購入される商品

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング