17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

60mm パーツケース(パッキン付)

通常単価(税別)
880
税込単価
968
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・ジョイントアームが上蓋の落下を防止します。・高品質シリコンパッキンを使用した防滴構造。雨や水しぶきな...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポケット
  • 間口 (mm)
    205
  • 高さ (mm)
    60
  • 材質
    本体・止具:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
  • 詳細1
    可変仕切板3枚付
  • 詳細2
    防滴仕様

型番:

EA508MD-37
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA508MD-37の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケット
間口 (mm)
205
奥行 (mm)
145
高さ (mm)
60
材質
本体・止具:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
内寸(mm)
184×124×55(H)mm
詳細1
可変仕切板3枚付
詳細2
防滴仕様

絞り込み条件

  • 奥行 (mm)

  • 内寸(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA508MD-37

奥行 (mm)

内寸

(mm)

最小発注数量
145
184×124×55(H)mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
880
( 968 )
1日目

詳細情報

基本情報

・ジョイントアームが上蓋の落下を防止します。
・高品質シリコンパッキンを使用した防滴構造。雨や水しぶきなど外部からの侵入をシャットアウト。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

60mm パーツケース(パッキン付)の型番EA508MD-37のページです。 型番EA508MD-37に関する仕様情報を記載しております。
60mm パーツケース(パッキン付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
60mm パーツケース(パッキン付)
335x240x55mm パーツケース(ESD)
47mm パーツケーストレー(ESD/2・4個)
115x73x18mm 小物箱
パーツケーストレー EA661AA-51~60
パーツケース小皿(8/12/24個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8808,498336 -570 -370 -1,660 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプポケットポケットその他ポケットその他その他
間口 (mm)205335-115--
高さ (mm)6055-18--
材質本体・止具:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴムポリプロピレン(ファイバーカーボン入)ポリプロピレンABS樹脂、ポリカーボネートポリプロピレンプラスチック
詳細1可変仕切板3枚付導電性EA506EB-1、(旧)EA506EC-6用トレー防滴構造EA661A-1・-2・-3、AA-1~-7、ACシリーズ、BD-3、EA508KE-6・-7用-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング