17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

424x375x72mm パーツケース

通常単価(税別)
4,230
税込単価
4,653
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…高耐衝撃性ABS・サイズ…424×375×72(H)mm・トレー…レッド(8個)、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポケット
  • 間口 (mm)
    424
  • 奥行 (mm)
    375
  • 高さ (mm)
    72
  • 重量 (g)
    2kg
  • 材質
    本体:超高耐衝撃ABS樹脂、SPBOX:高耐衝撃性コポリマー
  • 内寸 (mm)
    400×280×61(H)mm
  • カラー
    クリア/ブルー
  • トレー
    赤:8(個)、青:6(個)、緑:3(個)
  • メーカー
    リングスター
  • 型番
    SP-4030

型番:

EA508MD-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA508MD-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケット
間口 (mm)
424
奥行 (mm)
375
高さ (mm)
72
重量(g)
2kg
材質
本体:超高耐衝撃ABS樹脂、SPBOX:高耐衝撃性コポリマー
内寸(mm)
400×280×61(H)mm
カラー
クリア/ブルー
トレー
赤:8(個)、青:6(個)、緑:3(個)
メーカー
リングスター
型番
SP-4030
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA508MD-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,230
( 4,653 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…高耐衝撃性ABS
・サイズ…424×375×72(H)mm
・トレー…レッド(8個)、ブルー(6個)、グリーン(3個)
・替トレーはEA508M-1/-3
・JAN:4518340585638

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

424x375x72mm パーツケースの型番EA508MD-12のページです。 型番EA508MD-12に関する仕様情報を記載しております。
424x375x72mm パーツケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
424x375x72mm パーツケース
145x 98x49mm パーツケース
137x67x25mm 小物箱
360x216x102mm ハンディーボックス
255x250x 77mm アタッシュケース
366x266x78mm アタッシュ型ケース
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,2302901901,7808801,410
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプポケットポケットポケットポケットポケットポケット
間口 (mm)424145137360255366
奥行 (mm)3759867216250270
高さ (mm)7249251027778
重量(g)2kg100g31g540g345g635g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト