17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーツケース(275x131x45(H)mm・仕切り板付き)

通常単価(税別)
420
税込単価
462
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。・比重も0.9~0.9...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポケット
  • 間口 (mm)
    275
  • 奥行 (mm)
    131
  • 高さ (mm)
    45
  • 重量 (g)
    213g
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 内寸 (mm)
    265×111×30(H)mm
  • 商品名
    ルアーケース 3L
  • メーカー
    明邦化学工業(MEIHO)

型番:

EA508MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA508MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケット
間口 (mm)
275
奥行 (mm)
131
高さ (mm)
45
重量(g)
213g
材質
ポリプロピレン
内寸(mm)
265×111×30(H)mm
商品名
ルアーケース 3L
メーカー
明邦化学工業(MEIHO)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA508MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420
( 462 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。
・比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。
・耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
【商品仕様】
・サイズ…275×131×45(H)mm
・仕切板2枚、固定仕切板3枚
・材質…ポリプロピレン
・重量…213g
・JAN:4518340026193

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツケース(275x131x45(H)mm・仕切り板付き)の型番EA508MBのページです。 型番EA508MBに関する仕様情報を記載しております。
パーツケース(275x131x45(H)mm・仕切り板付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツケース(275x131x45(H)mm・仕切り板付き)
145x 98x49mm パーツケース
424x375x72mm パーツケース
87x115x26mm 小物ケース
137x67x25mm 小物箱
360x216x102mm ハンディーボックス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4202904,2301301901,780
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプポケットポケットポケットポケットポケットポケット
間口 (mm)27514542487137360
奥行 (mm)1319837511567216
高さ (mm)4549722625102
重量(g)213g100g2kg55g31g540g

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング