100x 93x100mm 小物ケース
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能
【商品仕様】・材質…ポリプロピレン(特殊樹脂配合)・サイズ…100(W)×93(D)×100(H)mm...
詳細を確認- 商品タイプ
- ポケット
- 間口 (mm)
100
- 奥行 (mm)
93
- 高さ (mm)
100
- 重量 (g)
89.5kg
- 材質
ポリプロピレン(特殊樹脂配合)
- 内寸 (mm)
91×61×96(H)mm
- 商品名
パーツケース BM-100
- メーカー
明邦化学工業(MEIHO)
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
EA508MA-51の仕様・寸法情報
重量(g)
89.5kg
材質
ポリプロピレン(特殊樹脂配合)
内寸(mm)
91×61×96(H)mm
商品名
パーツケース BM-100
100x 93x100mm 小物ケースの型番EA508MA-51のページです。
型番EA508MA-51に関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| エスコ | エスコ | エスコ | エスコ | エスコ | エスコ |
| 310円 | 130円 | 190円 | 285円 | 290円 | 4,230円 |
| 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目 |
| ポケット | ポケット | ポケット | ポケット | ポケット | ポケット |
| 100 | 87 | 137 | 110 | 145 | 424 |
| 93 | 115 | 67 | 110 | 98 | 375 |
| 100 | 26 | 25 | 32 | 49 | 72 |
| 89.5kg | 55g | 31g | 50g | 100g | 2kg |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。