17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

255x190x 40mm パーツケース

通常単価(税別)
970
税込単価
1,067
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…本体、蓋、仕切板:ポリプロピレン止め具:ABS・外寸…255×190×40(H)m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポケット
  • 間口 (mm)
    255
  • 奥行 (mm)
    190
  • 高さ (mm)
    40
  • 材質
    本体、蓋、仕切板:ポリプロピレン、止め具:ABS
  • 内寸 (mm)
    245×170×35(H)mm
  • リブ幅
    5mm
  • 最小仕切間隔
    3.2mm
  • 可変仕切板
    16枚
  • 固定仕切版
    3枚
  • メーカー
    明邦化学工業(MEIHO)
  • 型番
    フリーケース1200ND

型番:

EA508M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

255x190x 40mm パーツケース  仕様

EA508Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケット
間口 (mm)
255
奥行 (mm)
190
高さ (mm)
40
材質
本体、蓋、仕切板:ポリプロピレン、止め具:ABS
内寸(mm)
245×170×35(H)mm
リブ幅
5mm
最小仕切間隔
3.2mm
可変仕切板
16枚
固定仕切版
3枚
メーカー
明邦化学工業(MEIHO)
型番
フリーケース1200ND

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA508M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
970
( 1,067 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体、蓋、仕切板:ポリプロピレン
止め具:ABS
・外寸…255×190×40(H)mm
・内寸…245×170×35(H)mm
・可変仕切板…16枚
・固定仕切版…3枚
・リブ幅…5mm
・最小仕切間隔…3.2mm
・パーツ、小物入れに最適です。
本体底がR構造になっており、物が取り出しやすいです。
・仕切板をリブと、リブの間に差し込めることにより、3.2mmという驚異的な細かい間隔で仕切ることが可能です。
・JAN:4518340026186

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

255x190x 40mm パーツケースの型番EA508Mのページです。 型番EA508Mに関する仕様情報を記載しております。
255x190x 40mm パーツケースのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部品入れ
5
満足度:5.0
仕切りが自由に付け替えられて便利です。適度な大きさなので、中に部品を入れた状態でも重すぎず、ちょうど良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
255x190x 40mm パーツケース
205x145x40mm パーツケース
255x250x 77mm アタッシュケース
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
57x30x12mm 小物箱(40個)
342x290x90mm パーツケース
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格970615880660 -1,5801,330
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプポケットポケットポケットポケットポケットポケット
間口 (mm)25520525525557342
奥行 (mm)19014525019030290
高さ (mm)404077601290
材質本体、蓋、仕切板:ポリプロピレン、止め具:ABS本体、蓋、仕切板:ポリプロピレン、止め具:ABS本体/蓋:ポリプロピレン、止具:耐衝撃性コポリマー、ハンドル:ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン高耐衝撃性コポリマー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング