17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-4

通常単価(税別)
1,240
税込単価
1,364
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。・比重も0.9~0.9...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポケット
  • 間口 (mm)
    240
  • 奥行 (mm)
    195
  • 高さ (mm)
    43
  • 重量 (g)
    約270g
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 内寸 (mm)
    222×160×36(H)mm
  • 仕切り板
    9(仕切り板:取外し不可)

型番:

EA508KE-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA508KE-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケット
間口 (mm)
240
奥行 (mm)
195
高さ (mm)
43
重量(g)
約270g
材質
ポリプロピレン
内寸(mm)
222×160×36(H)mm
仕切り板
9(仕切り板:取外し不可)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA508KE-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,240
( 1,364 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。
・比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。
・耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・サイズ…240×195×43(H)mm
・中仕切取外し不可
・JAN:4518340562639

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-4の型番EA508KE-4のページです。 型番EA508KE-4に関する仕様情報を記載しております。
エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-4
エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-5
エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-2
エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-1
パーツケース 186×103×34mm EA508KA-4A
241x195x56mm/外寸 パーツケース
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,2401,2308308152801,190
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプポケットポケットポケットポケットポケットポケット
間口 (mm)240240175175186241
奥行 (mm)195195143143103195
高さ (mm)434332323456
重量(g)約270g約300g約120g約100g-約230g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング