17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーツケース(両開き式)40mm EA508KD-62/EA508KD-64

通常単価(税別)
730975
税込単価
8031,073
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

・横長仕切板は固定式です。・上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様・蓋は取り外す事も可能(省ス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポケット
  • 高さ (mm)
    40
  • 材質
    耐衝撃性コポリマー
  • 仕切り板
    12枚付

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 奥行 (mm)

  • 本体内サイズ(L)×(W)×(H)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

本体内サイズ(L)×(W)×(H)

最小発注数量
200
153
190×各37×33mm
1個
234
195
224×各50×33mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
730
( 803 )
2日目
975
( 1,073 )
1日目

詳細情報

基本情報

・横長仕切板は固定式です。
・上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様
・蓋は取り外す事も可能(省スペース設計)
・ワンバックルでクイックオープン
・5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツケース(両開き式)40mm EA508KD-62/EA508KD-64のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツケース(両開き式)40mm EA508KD-62/EA508KD-64
エスコ 200×153×40mm パーツケース(両開き式)EA508KD-60
330x220x50mm パーツケース
360x250x440mm/2列 4段 パーツキャビネツト
307x150x420mm/1列 6段 パーツキャビネツト
パーツケース(両開き式)40mm EA508KD-61/EA508KD-63
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格730-80065517,5079,985730 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプポケットポケットポケット引出し引出しポケット
高さ (mm)40405044042040
材質耐衝撃性コポリマー耐衝撃性コポリマーポリプロピレン外側:スチール、引き出し:樹脂外側:スチール、引き出し:樹脂耐衝撃性コポリマー
仕切り板12枚付-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング