17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

342x290x90mm パーツケース(クリア/グリーン)

通常単価(税別)
1,950
税込単価
2,145
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…本体:高耐衝撃性コポリマー、取手:ABS樹脂・サイズ…342×290×90(H)m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポケット
  • 間口 (mm)
    342
  • 奥行 (mm)
    290
  • 高さ (mm)
    90
  • 材質
    本体:高耐衝撃性コポリマー、取手:ABS樹脂
  • 内寸 (mm)
    328×250×80(H)mm
  • メーカー
    リングスター
  • 型番
    SP-3400DD

型番:

EA508KD-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:耐衝撃性コポリマー
  • 仕切板:取外し12枚、固定2枚
  • スライドロック方式
342x290x90mm パーツケース(クリア/グリーン)  仕様

ハンドルをスライドさせるだけのワンタッチ操作でスムーズにケースのロック、解除が可能です。

図面

EA508KD-35

EA508KD-35の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケット
間口 (mm)
342
奥行 (mm)
290
高さ (mm)
90
材質
本体:高耐衝撃性コポリマー、取手:ABS樹脂
内寸(mm)
328×250×80(H)mm
メーカー
リングスター
型番
SP-3400DD

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA508KD-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,950
( 2,145 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:高耐衝撃性コポリマー、取手:ABS樹脂
・サイズ…342×290×90(H)mm
・スライド方式でロック可(CLF方式)
・仕切板12枚付
・7mmピッチで仕切板を調整できます。
・JAN:4518340802063

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

342x290x90mm パーツケース(クリア/グリーン)の型番EA508KD-35のページです。 型番EA508KD-35に関する仕様情報を記載しております。
342x290x90mm パーツケース(クリア/グリーン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
342x290x90mm パーツケース(クリア/グリーン)
342x290x90mm パーツケース
290x247x342mm ハンディーボックス(パーツケース4個) EA661AC-112
123x90x36mm 小物箱(10個)
205x145x40mm パーツケース
255x190x 40mm パーツケース
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,9501,33023,8821,330615970
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプポケットポケット引出しポケットポケットポケット
間口 (mm)342342290123205255
奥行 (mm)29029024790145190
高さ (mm)9090342364040
材質本体:高耐衝撃性コポリマー、取手:ABS樹脂高耐衝撃性コポリマーボックス:ポリプロピレン、パーツケース:ポリカーボネートポリプロピレン本体、蓋、仕切板:ポリプロピレン、止め具:ABS本体、蓋、仕切板:ポリプロピレン、止め具:ABS
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング