17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーツケース 186×103×34mm EA508KA-4A

通常単価(税別)
280
税込単価
308
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ポリプロピレン・仕切板6枚・固定仕切板3枚・サイズ…186×103×34(H)mm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポケット
  • 間口 (mm)
    186
  • 奥行 (mm)
    103
  • 高さ (mm)
    34
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 内寸 (mm)
    179×89×29(H)mm
  • 商品詳細種別
    トムケース L
  • 商品名
    トムケース L
  • メーカー
    明邦化学工業(MEIHO)

型番:

EA508KA-4A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA508KA-4Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケット
間口 (mm)
186
奥行 (mm)
103
高さ (mm)
34
材質
ポリプロピレン
内寸(mm)
179×89×29(H)mm
商品詳細種別
トムケース L
商品名
トムケース L
メーカー
明邦化学工業(MEIHO)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA508KA-4A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280
( 308 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・仕切板6枚
・固定仕切板3枚
・サイズ…186×103×34(H)mm
・JAN:4518340348561

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツケース 186×103×34mm EA508KA-4Aの型番EA508KA-4Aのページです。 型番EA508KA-4Aに関する仕様情報を記載しております。
パーツケース 186×103×34mm EA508KA-4Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツケース 186×103×34mm EA508KA-4A
パーツケース 186×103×34mm EA508KA-2A
パーツケース(186x103x34(H)mm)
エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-4
パーツケース 360×205×54mm EA508D
パーツケース 360×205×54mm EA508EC-12
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2802802801,2405,4705,470
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプポケットポケットポケットポケットポケットポケット
間口 (mm)186186186240360360
奥行 (mm)103103103195205205
高さ (mm)343434435454
材質ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンケース:スチール、トレー:プラスチックケース:スチール、トレー:プラスチック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング