17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーツケース 360×205×54mm EA508EC-16

通常単価(税別)
5,660
税込単価
6,226
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…360×205×54(H)mm・材質…ケース:スチール、トレー:プラスチック・ト...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ポケット
  • 間口 (mm)
    360
  • 奥行 (mm)
    205
  • 高さ (mm)
    54
  • 材質
    ケース:スチール、トレー:プラスチック
  • 内寸 (mm)
    本体:358×204×53(H)mm/プラボックス(オレンジ):92×65×49(H)mm/プラボックス(ブルー):100×92×49(H)mm/プラボックス(グリーン):65×43×49(H)mm
  • 外寸
    プラボックス(オレンジ):98×71mm/(ブルー):106×98mm/(グリーン):70×49mm
  • トレー
    グリーン(8個)、オレンジ(3個)、ブルー(2個)
  • メーカー
    リングスター
  • 型番
    RSP-360D

型番:

EA508EC-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA508EC-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケット
間口 (mm)
360
奥行 (mm)
205
高さ (mm)
54
材質
ケース:スチール、トレー:プラスチック
内寸(mm)
本体:358×204×53(H)mm/プラボックス(オレンジ):92×65×49(H)mm/プラボックス(ブルー):100×92×49(H)mm/プラボックス(グリーン):65×43×49(H)mm
外寸
プラボックス(オレンジ):98×71mm/(ブルー):106×98mm/(グリーン):70×49mm
トレー
グリーン(8個)、オレンジ(3個)、ブルー(2個)
メーカー
リングスター
型番
RSP-360D

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA508EC-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,660
( 6,226 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…360×205×54(H)mm
・材質…ケース:スチール、トレー:プラスチック
・トレー…グリーン(8個)、オレンジ(3個)、ブルー(2個)
・替トレーはEA508E-1/-3
・JAN:4518340026124

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツケース 360×205×54mm EA508EC-16の型番EA508EC-16のページです。 型番EA508EC-16に関する仕様情報を記載しております。
パーツケース 360×205×54mm EA508EC-16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツケース 360×205×54mm EA508EC-16
パーツボックス
パーツケース 360×205×54mm EA508EC-12
パーツケース 360×205×54mm EA508EC-20
パーツケース 360×205×54mm EA508D
エスコ パーツケース 415×330×55mm EA661AA-6
メーカーエスコリングスターエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,6606,572 -5,4706,2495,4707,572
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプポケット-ポケットポケットポケットポケット
間口 (mm)360-360360360413
奥行 (mm)205-205205205330
高さ (mm)54-54545457
材質ケース:スチール、トレー:プラスチック-ケース:スチール、トレー:プラスチックケース:スチール、トレー:プラスチックケース:スチール、トレー:プラスチック本体:ポリプロピレン、蓋:ポリカーボネート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト