17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】

通常単価(税別)
4,69019,465
税込単価
5,15921,412
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

高品質のポリエチレン製容器です。【特長】・中栓付き・空状態での持ち運びに便利な取っ手付き【仕様】・ふた...

詳細を確認

ご注意

  • 内容物が入った状態では取っ手を持って移動しないでください。取っ手は空の状態での移動を想定した設計となっています。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番材質(本体)材質(取っ手)仕様容量(L)胴径(mm)高さ(mm)
EA508AJ-12ポリエチレンポリプロピレンふた:ねじ式、中栓付き10218390
EA508AJ-12B
EA508AJ-1320305450
EA508AJ-13B

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 高さ

  • 胴径

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

高さ

胴径

メーカー型番

最小発注数量
10
390mm
218mm
0100
1個
10
390mm
218mm
0100
1パック

4個入り

20
450mm
305mm
0094
1個
20
450mm
305mm
0094
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,690
( 5,159 )
1日目
14,531
( 15,984 )
2日目
5,240
( 5,764 )
1日目
19,465
( 21,412 )
1日目

詳細情報

基本情報

高品質のポリエチレン製容器です。
【特長】
・中栓付き
・空状態での持ち運びに便利な取っ手付き
【仕様】
・ふた:ねじ式
・材質(本体):ポリエチレン
・材質(取っ手):ポリプロピレン

ご注意

  • 内容物が入った状態では取っ手を持って移動しないでください。取っ手は空の状態での移動を想定した設計となっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取っ手は取り外せますか?
A
取っ手は取り外せない設計となっています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L
広口瓶
10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
φ365x680mm/ 50L 広口ポリ容器
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
角型広口ポリ容器(10個)
メーカーエスコ瑞穂化成工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格4,690-74 -6,760 -20,3823901,400 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜2日目1日目1日目〜
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器-PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型-角型丸型丸型角型
目盛間隔目盛なし-----
フタ内径99mm--235mm73mm-
メーカー瑞穂化成工業--瑞穂化成工業瑞穂化成工業-
よく一緒に購入される商品

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング