ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 容量(L)

    ~mm
  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

密閉容器(ポリエチレン製)

密閉容器(ポリエチレン製) EA508AB-20
通常単価(税別)
3,230
税込単価
3,553
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・フタは、はめ込み式・サイズはフタとセットした場合の寸法です。・持ち運びに便利な取手付・パッキンは付い...

詳細を確認

型番:

EA508AB-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA508AB-20の仕様・寸法情報

詳細1
フタは、はめ込み式
詳細2
パッキンは付いていません
材質
ポリエチレン
容量(L)
19.6
サイズ(mm)
φ327×328(H)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA508AB-20

容量(L)

サイズ(mm)

最小発注数量
19.6
φ327×328(H)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,230
( 3,553 )
2日目

詳細情報

基本情報

・フタは、はめ込み式
・サイズはフタとセットした場合の寸法です。
・持ち運びに便利な取手付
・パッキンは付いていません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

密閉容器(ポリエチレン製)の型番EA508AB-20のページです。 型番EA508AB-20に関する仕様情報を記載しております。
密閉容器(ポリエチレン製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉容器(ポリエチレン製)
φ61/77/98 広口ポリ容器(10個)
20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)
広口ポリ容器(中蓋付)
角型広口ポリ容器(10個)
30/50/100/250/500ml 遮光型広口ポリ容器
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,2303,7833,7414,690 -1,400 -3,106
通常出荷日2日目2日目2日目1日目〜1日目〜2日目
詳細1フタは、はめ込み式入数:10個入数:10本フタは、ねじ式、中ブタ付-中ぶた付
詳細2パッキンは付いていませんフタは、ねじ式、中ブタ付フタはねじ式-フタは、ねじ式-
材質ポリエチレン本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト