17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

280x190mm 工具袋 EA508-0

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

280x190mm 工具袋

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA508-0

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・サイズ…280(W)×190(H)mm
・重量…56g
・材質…PVC
・収納ポケット数…6(幅40mmポケット×2個、幅30mmポケット×1個、幅45mmポケット×1個、幅38mmポケット×1個、幅28mmポケット×1個)
・ポケットは透明タイプ
・折りたたみ可能
・折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
・JAN:4548745779011

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
重量
56g
サイズ
280(W)×190(H)mm
材質
PVC
内寸(収納部)
38×185(H):1個、27×185(H):1個、40×185(H):1個、42×185(H):1個、33×185(H):1個、25×185(H):1個
収納ポケット数
6
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト