17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

440x740x670mm 引き出し式収納ケース(3段)

通常単価(税別)
15,558
税込単価
17,114
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ポリプロピレン・スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール・前倒れ防止パーツ...

詳細を確認
  • 種類
    引き出し式収納ケース
  • ふた
  • 間口 (mm)
    440
  • 奥行 (mm)
    740
  • 高さ (mm)
    670
  • 材質
    プラスチック
  • 材質詳細
    本体:ポリプロピレン、キャスター:ポリプロピレン
  • 重量
    10.2kg
  • 引出し内寸法
    350×693×173(H)mm
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 段数
    3
  • 型番
    HGL-443
  • 適合ケース
    EA506L-37
  • キャスター
    自在×4

型番:

EA506L-43
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 引出し耐荷重:6kg
  • キャスター:自在×4
  • 金属レールで引き出しスムーズ。

使用方法・使用事例

使用事例

440x740x670mm 引き出し式収納ケース(3段)  使用事例

EA506L-43の仕様・寸法情報

種類
引き出し式収納ケース
ふた
間口(mm)
440
奥行(mm)
740
高さ(mm)
670
材質
プラスチック
材質詳細
本体:ポリプロピレン、キャスター:ポリプロピレン
重量
10.2kg
引出し内寸法
350×693×173(H)mm
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
段数
3
型番
HGL-443
適合ケース
EA506L-37
キャスター
自在×4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA506L-43
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,558
( 17,114 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール
・前倒れ防止パーツ、キャスター付
・7段まで積み重ね可能
・適合ケース…EA506L-37
・サイズ…440×740×670(H)mm
・引出内寸…350×693×173(H)mm
・重量(kg)…10.2
・段数…3
・JAN:4548745342840

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

440x740x670mm 引き出し式収納ケース(3段)の型番EA506L-43のページです。 型番EA506L-43に関する仕様情報を記載しております。
440x740x670mm 引き出し式収納ケース(3段)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
440x740x670mm 引き出し式収納ケース(3段)
440x550x670mm 引き出し式収納ケース(3段)
440x550x870mm 引き出し式収納ケース(4段)
引き出し式収納ケース用キャスター(4個)
連結収納・収納ボックス(引出し式)
22L バスケット(3個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,55812,51015,9481,05016,6623,595 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類引き出し式収納ケース引き出し式収納ケース引き出し式収納ケース---
ふた---
間口(mm)44044044039450-
奥行(mm)74055055049460-
高さ(mm)67067087068420-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング