17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

折畳コンテナ(青・緑)

通常単価(税別)
1,7331,740
税込単価
1,9061,914
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・収納性に優れたコンパクトな折りたたみ式コンテナです。・積み重ね可能(3段まで)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ブルー
1個
グリーン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,740
( 1,914 )
1日目
1,733
( 1,906 )
1日目

詳細情報

基本情報

・収納性に優れたコンパクトな折りたたみ式コンテナです。
・積み重ね可能(3段まで)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折畳コンテナ(青・緑)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折畳コンテナ(青・緑)
折畳コンテナ(透明/青)
74.0L 折畳コンテナ(透明・青)
51.5L 折畳コンテナ
50.4L 折畳コンテナ(窓開・青)
35.5L 折畳コンテナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,733-5,553 -4,104 -3,8134,080 -3,051
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ-
容量(L)11.849.676.551.550.835.5
外形間口(mm)350531649530530530
外形奥行(mm)250368439366366366
外形高さ(mm)170334327325321221
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング