17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

折畳コンテナ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,9923,861
税込単価
3,2914,247

【特長】ポリプロピレン製(再生PP50%使用)積み重ね可能な多目的に使用できる...

詳細情報を確認する
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    商品情報

    製品特長・仕様

    折畳コンテナ 特長図

    ★ふたは、かぶせるだけで自動的にロックがかかります。

    型番容量(L)外寸(mm)材質備考
    EA506AH-3140530×366×271(H)ポリプロピレン(再生PP50%使用)エコマーク取得商品
    EA506AH-3250530×366×320(H)ポリプロピレン(再生PP50%使用)エコマーク取得商品
    EA506AH-3375650×440×329(H)ポリプロピレン(再生PP50%使用)エコマーク取得商品

    型番リスト

    表示件数

    容量

    (L)

    外形間口

    (mm)

    外形奥行

    (mm)

    外形高さ

    (mm)

    外形間口範囲

    (mm)

    外形奥行範囲

    (mm)

    外形高さ範囲

    (mm)

    フタ

    有効内寸

    折りたたみ時高さ

    積み重ね段数

    最小発注数量
    40
    530
    366
    271
    501-600
    351-400
    201-300
    EA506AH-36(別売)
    492×333×253(H)mm
    68mm
    6段
    1個
    50
    530
    366
    320
    501-600
    351-400
    301-400
    EA506AH-36(別売)
    492×333×302(H)mm
    81mm
    5段
    1個
    75
    650
    440
    329
    601-700
    401-450
    301-400
    EA506AH-37(別売)
    600×405×310(H)mm
    78mm
    5段
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,992
    ( 3,291 )
    1日目
    3,119
    ( 3,431 )
    1日目
    3,861
    ( 4,247 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ポリプロピレン製(再生PP50%使用)積み重ね可能な多目的に使用できる折りたたみ式コンテナです。
    折り畳めるため未使用時の保管スペースが大幅に削減可能です。
    【用途】
    保管・管理、収納に最適です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    折畳コンテナのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    折畳コンテナ
    折りたたみ式コンテナ(ふた付)
    92.2L 折畳コンテナ(青/蓋付)
    折畳コンテナ(黒)
    折畳コンテナ(青・緑)
    折畳コンテナ(透明/青)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格2,992-3,898 -7,769 -4,0001,733 -5,553 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目2日目
    商品タイプ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
    2色2色ブルーブラック-2色
    材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)ポリプロピレン(再生PP50%使用)ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
    耐荷重20kg20kg--5kg-
    色詳細クリアー×ブルークリアー×ブルー---透明/ブルー

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト