17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

FRPタンク
立花容器
中量キャスターラック 40支柱タイプ
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
ミスミ

503L コンテナ

通常単価(税別)
146,500
税込単価
161,150
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【仕様】・積み重ね可能・本体重量:41.0kg・圧縮荷重:245.0kN(25000kgf)

型番:

EA506AG-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA506AG-24の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
容量(L)
503
外形間口(mm)
1340
外形奥行(mm)
865
外形高さ(mm)
688
材質
キャスター:ゴム
サイズ
内寸:1230×755×550(H)mm、有効内寸:1215×740×532(H)mm、排水栓:1-1/2インチ、キャスター:Φ150mm
仕様
キャスター、排水栓付
本体重量
41.0kg
圧縮荷重
245.0kN(25000kgf)

絞り込み条件

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • 材質

  • サイズ

  • 仕様

  • 圧縮荷重

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA506AG-24

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

材質

サイズ

仕様

圧縮荷重

最小発注数量
1340
865
688
キャスター:ゴム
内寸:1230×755×550(H)mm、有効内寸:1215×740×532(H)mm、排水栓:1-1/2インチ、キャスター:Φ150mm
キャスター、排水栓付
245.0kN(25000kgf)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146,500
( 161,150 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・積み重ね可能
・本体重量:41.0kg
・圧縮荷重:245.0kN(25000kgf)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

503L コンテナの型番EA506AG-24のページです。 型番EA506AG-24に関する仕様情報を記載しております。
503L コンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
503L コンテナ
211L コンテナ
410L コンテナ
104L コンテナ
1173×335×195mm/60.2Lコンテナ(グレー)
325×200×100mm/4.5Lコンテナ(青)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格146,50034,210 -88,627 -25,943 -8,1201,070
通常出荷日2日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
ブルーブルーブルーブルーグレーブルー
容量(L)50321141610660.24.5
本体重量41.0kg15.1kg26.6kg---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト