17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1124x824x 70mm (EA506AG-11 to -14用)フタ

通常単価(税別)
18,000
税込単価
19,800
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…フタ:1124×824×70mm・材質…フタ:ポリエチレン・本体とフタの色は異な...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質
    フタ:ポリオレフィン
  • サイズ
    フタ:1124×824×70mm
  • 仕様
    フタのみ
  • 色詳細
    ブルー
  • 商品名
    ジャンボックス#400フタ
  • 型番
    809001
  • メーカー
    三甲(サンコー)

型番:

EA506AG-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA506AG-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
材質
フタ:ポリオレフィン
サイズ
フタ:1124×824×70mm
仕様
フタのみ
色詳細
ブルー
商品名
ジャンボックス#400フタ
型番
809001
メーカー
三甲(サンコー)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA506AG-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,000
( 19,800 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…フタ:1124×824×70mm
・材質…フタ:ポリエチレン
・本体とフタの色は異なります。
・仕様…フタのみ
・JAN:4548745074048

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1124x824x 70mm (EA506AG-11 to -14用)フタの型番EA506AG-15のページです。 型番EA506AG-15に関する仕様情報を記載しております。
1124x824x 70mm (EA506AG-11 to -14用)フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1124x824x 70mm (EA506AG-11 to -14用)フタ
908x666x59 mm [EA506AG-1 to -4用]フタ
[EA506AF-15 - 16用]630x390x 37mm フタ
540x445x325mm/58.6Lコンテナ
658x448x320mm/76.5L コンテナ
525x367x168mm/ 23L コンテナ(クリアー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,00011,7843,0805,9066,9412,880
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他ボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
その他オプションオプションオプション---
材質フタ:ポリオレフィンポリオレフィンポリプロピレン---
サイズフタ:1124×824×70mm908×666×59(H)mm630×390×37(H)mm内寸:491×396×320(H)mm、有効内寸:468×373×292(H)mm内寸:618×408×310(H)mm、有効内寸:608×398×300(H)mm内寸:443×325×163(H)mm、有効内寸:433×316×152(H)mm
仕様フタのみフタのみ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト