17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 外形高さ(mm)

  • サイズ

  • 重量

  • 圧縮荷重

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形高さ

(mm)

サイズ

重量

圧縮荷重

最小発注数量
27.3
156
内寸:543×343×150(H)mm、有効内寸:534×334×138(H)mm
1480g
23.5kN(2400kgf)
1個
36.4
206
内寸:543×343×200(H)mm、有効内寸:533×333×191(H)mm
1900g
44.1kN(4500kgf)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,610
( 3,971 )
1日目
4,467
( 4,914 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・積み重ね可能。
・材質:ポリプロピレン
・色:オレンジ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

27.3/36.4L コンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
27.3/36.4L コンテナ
コンテナ(ライトグレー/ 容量3.4L,24.9L)
25.9/36.7L コンテナ
325×200×100mm/4.5Lコンテナ(青)
1173×335×288mm/91.4Lコンテナ(グレー)
670×335×149mm/25.3Lコンテナ(青)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,610-1,445 -3,692 -1,0709,3933,702
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
オレンジグレーグレーブルーグレーブルー
外形間口(mm)593--3251173670
外形奥行(mm)393--200335335
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト