17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[EA506AF-15 - 16用]630x390x 37mm フタ

通常単価(税別)
3,080
税込単価
3,388
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品特長】・4箇所のロック機構で、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。【商品仕様】・EA506...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 材質
    ポリプロピレン
  • サイズ
    630×390×37(H)mm
  • 重量
    782g
  • 色詳細
    ライトグレー
  • 商品名
    サンボックス#22フタ(サンロック付)
  • 型番
    702402
  • メーカー
    三甲(サンコー)

型番:

EA506AF-15F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA506AF-15Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
材質
ポリプロピレン
サイズ
630×390×37(H)mm
重量
782g
色詳細
ライトグレー
商品名
サンボックス#22フタ(サンロック付)
型番
702402
メーカー
三甲(サンコー)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA506AF-15F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,080
( 3,388 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品特長】
・4箇所のロック機構で、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
【商品仕様】
・EA506AF-15,-15B、-16、-16B用フタ
・サイズ…630×390×37mm
・重量…782g
・JAN:4548745342284

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA506AF-15 - 16用]630x390x 37mm フタの型番EA506AF-15Fのページです。 型番EA506AF-15Fに関する仕様情報を記載しております。
[EA506AF-15 - 16用]630x390x 37mm フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA506AF-15 - 16用]630x390x 37mm フタ
388x222x240mm/15.0L コンテナ(クリアー)
525x367x168mm/ 23L コンテナ(クリアー)
[EA506AF-21 to -37用]フタ
908x666x59 mm [EA506AG-1 to -4用]フタ
1124x824x 70mm (EA506AG-11 to -14用)フタ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,0804,9122,8804,08011,78418,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他ボックス型コンテナボックス型コンテナその他その他その他
その他オプション--オプションオプションオプション
材質ポリプロピレン特殊樹脂-ポリプロピレンポリオレフィンフタ:ポリオレフィン
サイズ630×390×37(H)mm内寸:340×196×232(H)mm、有効内寸:331×188×221(H)mm内寸:443×325×163(H)mm、有効内寸:433×316×152(H)mm668×458×35mm908×666×59(H)mmフタ:1124×824×70mm
重量782g1090g1140g925g--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト