17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

576x319x 98mm/12.0L コンテナ

通常単価(税別)
1,910
税込単価
2,101
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…576×319×98(H)mm・容量…12L・材質…ポリプロピレン・積み重ね可能...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    メッシュコンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン
  • ブルー
  • 容量 (L)
    12
  • 外形間口 (mm)
    576
  • 外形奥行 (mm)
    319
  • 外形高さ (mm)
    98
  • サイズ
    内寸:510×295×83(H)mm、有効内寸:494×279×75(H)mm
  • 色詳細
    ブルー/ライトブルー
  • ネスティングの高さ
    25mm
  • 圧縮荷重
    5.54kN(565kgf)
  • 網目寸法
    側面:5×7mm
  • メーカー
    三甲(サンコー)
  • 商品名
    SNコンテナーC#12
  • 型番
    101303

型番:

EA506AD-22A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA506AD-22Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
メッシュコンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン
ブルー
容量(L)
12
外形間口(mm)
576
外形奥行(mm)
319
外形高さ(mm)
98
サイズ
内寸:510×295×83(H)mm、有効内寸:494×279×75(H)mm
色詳細
ブルー/ライトブルー
ネスティングの高さ
25mm
圧縮荷重
5.54kN(565kgf)
網目寸法
側面:5×7mm
メーカー
三甲(サンコー)
商品名
SNコンテナーC#12
型番
101303
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA506AD-22A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,910
( 2,101 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…576×319×98(H)mm
・容量…12L
・材質…ポリプロピレン
・積み重ね可能
・JAN:4518340349124

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

576x319x 98mm/12.0L コンテナの型番EA506AD-22Aのページです。 型番EA506AD-22Aに関する仕様情報を記載しております。
576x319x 98mm/12.0L コンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
576x319x 98mm/12.0L コンテナ
443x319x225mm/24.0L コンテナ
528x314x152mm/18.0L コンテナ
448x294x172mm/16.0L コンテナ
532x375x208mm/31.0L コンテナ
351x275x172mm/11.2L コンテナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,9103,8102,9142,3273,8482,430
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナ
材質(本体)ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
ブルーブルーブルーブルーブルーブルー
容量(L)122418163111.2
外形間口(mm)576443528448532351

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト